Kaplamalar, üstten menteşeli TS için

Model numarası: TS 8801230

Modüler ön kısım düzenlemesi veya koruyucu kiriş TS ile bağlantılı olarak kontrol ve gösterge elemanlarına montaj için.

Model numarası:
TS 8801230
Ürün açıklaması
Modüler ön kısım düzenlemesi ve koruyucu kiriş TS ile bağlantılı olarak kontrol ve gösterge elemanlarına montaj için.
Malzeme
Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeler, double bit göbekli camlock kilitleri ve montaj malzemeleri dahil.
Bilgi
TS için tepe montaj modül ile birlikte kullanılamaz
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 300 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,03 kg
Brüt ağırlık
4,23 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177319202
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Ürün açıklaması
TS Kaplama, üstten menteşeli GY: 600x300mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz