Kaplamalar, üstten menteşeli TS için

Model numarası: TS 8801250

Modüler ön kısım düzenlemesi veya koruyucu kiriş TS ile bağlantılı olarak kontrol ve gösterge elemanlarına montaj için.

Model numarası:
TS 8801250
Ürün açıklaması
Modüler ön kısım düzenlemesi ve koruyucu kiriş TS ile bağlantılı olarak kontrol ve gösterge elemanlarına montaj için.
Malzeme
Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeler, double bit göbekli camlock kilitleri ve montaj malzemeleri dahil.
Bilgi
TS için tepe montaj modül ile birlikte kullanılamaz
Ölçüler
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 300 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,497 kg
Brüt ağırlık
7,892 kg
Gümrük tarifesi numarası
83021000
EAN
4028177319226
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Ürün açıklaması
TS Kaplama, üstten menteşeli GY: 1200x300mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz