- Model numarası:
- TS 8801110
- Ürün açıklaması
- Üst ve alt yükseklik sonlandırma elemanı olarak gereklidir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,0 mm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 kaplama, bağlantı materyali ile birlikte.
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 800 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,374 kg
- Brüt ağırlık
- 3,574 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177250598
- ECLASS 8.0
- 27189234