Kısmi kapılar TS için

Model numarası: TS 8801140

Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir.

Model numarası:
TS 8801140
Ürün açıklaması
Kapı veya arka panel yerine TS panolar için uygundur. Parçalı kapılar istenildiği gibi kendi aralarında kombine edilebilir. Üst ve alt uçta birer ön kaplama gereklidir. Kapı menteşesi tercihe göre sağa veya sola monte edilebilir. Görüş camı bulunmayan kapılarda (yükseklik 600 – 1000 mm) SZ 2305.000 monitör çerçevesinin montajı mümkündür. Standart olarak double bit kilit seti kullanılır, tip F ve 600 mm'lik bir yükseklikten itibaren konfor tutamağı ile değiştirilebilir.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Ayırıcı çıta
Menteşeler
Kilit sistemleri
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 400 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, tamamlanmış panoda
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,735 kg
Brüt ağırlık
7,089 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177250673
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Dokümantasyonlar
Kılavuz