Çekmece TS için

Model numarası: TS 8801915

Azami 500/700 mm genişlik ile bir fare ve klavye için. Kapak açık durumdayken bile yüksek düzeydeki koruma muhafaza edilir.

Model numarası:
TS 8801915
Ürün açıklaması
Maks. 500/700 mm genişlikte, bir fare ve klavye için. Kapak açık durumdayken bile yüksek düzeydeki koruma sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çekmece
Klape
Ayırıcı çıta
Sabitleme malzemesi
Montaj talimatı
Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri, model B plastik el tutamakları, model B kol veya model B mafsallı kol ile değiştirilebilir
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
20,629 kg
Brüt ağırlık
21,715 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177258907
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Çekmece, GD: 800x200mm
Dokümantasyonlar
Info sheet