Modüler ön kısım düzenlemesi için yan duvarlar TS 8 için

Model numarası: TS 8106512

Dikey kabin profiline içten tespit etmek için.

Model numarası:
TS 8106512
Ürün açıklaması
Dikey kabin profiline içten tespit etmek için. Yan duvarların tutucuları TS 8106.235 kısmi kapıların sabitlemesi ile çakışabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 yan panel
16 bağlantı otomatik potansiyel eşleşme
Bilgi
Modüler ön tasarımı olmayan panolarda da kullanılabilir!
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Yükseklik: = 200 mm
Derinlik: = 600 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
27,74 kg
Brüt ağırlık
29,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101