Montaj delik çıtası kısmi kapı için

Model numarası: SV 9671206

Kısmi kapılara modifikasyon yapabilmek için kablo kanalları, hortum tutucu vb. gibi kapının arka tarafına özel bileşenler monte etmek için delikler arası 25 mm mesafe bulunan delikli yüzeyli kapak.

Model numarası:
SV 9671206
Ürün açıklaması
Kısmi kapılarına sonradan montaj için. Delikli montaj çıtaları 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve kapı arka tarafındaki örn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. gibi bireysel montajlar için. Delikli montaj çıtasının delik çapı: 4,5 mm
Malzeme
Çelik sac, 1 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
498 mm
Ölçüler
Uzunluk: 498 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
1,4 kg
Brüt ağırlık
1,443 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Ürün açıklaması
SV Delikli montaj şeridi,600mm,10'lu pk