- Model numarası:
- SV 9672316
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın üst sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir. Montaj için gerekli olan ayırıcı çıta monte edilmiş kısmi kapıların teslimat kapsamında bulunmaktadır.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Height front panel top
- 100 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,2 kg
- Brüt ağırlık
- 1,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177697348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Ürün açıklaması
-
SV Trim panel, üst, GY:600x100mm, IP54, TS için