Ön kapak, üst TS için

Model numarası: SV 9672326

Kısmi kapılar kullanıldığında üst sonlandırma olarak.

Model numarası:
SV 9672326
Ürün açıklaması
Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın üst sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir. Montaj için gerekli olan ayırıcı çıta monte edilmiş kısmi kapıların teslimat kapsamında bulunmaktadır.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Height front panel top
300 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,359 kg
Brüt ağırlık
3,54 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177697379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
SV Trim panel, üst, GY:600x300mm, IP54
Dokümantasyonlar
Kılavuz