Kablolama kapağı

Model numarası: SV 9674550

Ri4Power için dahili kompartmanlı kablolama sistemi.

Model numarası:
SV 9674550
Ürün açıklaması
G x D 40 x 20 mm bir kablaj kanalının montaj olanağı ile birlikte ana bara sisteminin ön kapağı. 300 mm yükseklikteki ön kaplamaları olan RiPower pano sistemlerinde kullanım için uygun. Yatay kablo geçişi, ön kaplamanın arka tarafından gerçekleşir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Dikey hat döşemesi için fonksiyon bölmesi separatörlerinin montaj açıları ve güç şalteri taşıyıcı rayları önceden açılmış boşluklar sayesinde bir kablo kanalının monte edilmesine imkan sunar.
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
= 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
1,279 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177697300
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
SV Kablolama kapağı, TS G:400\600mm