Ön kaplama IP 54, alt TS için

Model numarası: SV 9672336

Kısmi kapılar kullanıldığında alt sonlandırma olarak.

Model numarası:
SV 9672336
Ürün açıklaması
Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın alt sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Ayırıcı çıta
Montaj malzemeleri dahil
Height front panel bottom
100 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,82 kg
Brüt ağırlık
1,92 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177697409
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
SV Trim panel, alt, GY:600x100mm, IP54
Dokümantasyonlar
Kılavuz