Sistem penceresi VX, TS, VX SE için

Model numarası: FT 2735510

Gösterge ve kumanda araçlarının ve bölmelerin üzerini örtmek, kire, sıvılara ve yetkisiz erişime karşı korumak için.

Model numarası:
FT 2735510
Dizayn
30'lı profil
Ürün açıklaması
Gösterge ve kumanda araçlarının ve bölmelerin üzerini örtmek, kire, sıvılara ve yetkisiz erişime karşı korumak için.
Malzeme
Çinko pres döküm köşe parçalı ve tek camlı emniyet camlı çekme alüminyum profil.
Yüzey
Ana çerçeve: toz kaplamalı RAL 7035
Menteşe ve kilit profili: anodize, doğal
Value base frame
Emniyet camından imal edilmiş: Çözücü maddeler (Solvent) ve çiziklere karşı yüksek dayanıklılık, antistatik, kırılma durumunda daha düşük yaralanma tehlikesi.
Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç)
180° açılma açılı menteşe, kolayca asılabilir.
Value base frame
Uyarlanmış ölçüler sayesinde kolayca kapıya sabitlenebilir (tübüler kapı çerçevesi delik şablonu olarak kullanılabilir).
Yüksekliği ayarlanabilir.
Kapı boşluğunu stabilize eder.
Kesim yerini örter.
Yağmur çatısı sayesinde conta üzerinde kir yoktur, disk kaldırılarak çıkarılmaya karşı emniyetlidir, açıldığında pencerenin arkasında kir düşmez ve sıvı akmaz.
30 mm veya 60 mm yüksekliğinde çerçeve profili
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Bilgi
Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç)
Dış mekanda kullanıma uygun değildir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 370 mm
Derinlik: 47 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 363 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 298 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
33 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,61 kg
Brüt ağırlık
3,81 kg
Gümrük tarifesi numarası
76101000
EAN
4028177476295
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Ürün açıklaması
FT Sistem penceresi, VX, TS, VX SE için, 30’luk profil, GYD: 500x370x47 mm, G: 600 mm için
Sertifika
Koruma türü
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz