- Model numarası:
- FT 2730000
- Ürün açıklaması
- AE bünyesinde kapı yerine ve yüzeylerde montaj için
- Malzeme
- Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Akrilik cam
- Teslimat kapsamı
- 3524 E no'lu kilit sistemli plastik tutamak dahil
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 380 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 377 mm
Derinlik: 34 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 537 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 317 mm
- Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
- 30 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,45 kg
- Brüt ağırlık
- 2,68 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76101000
- EAN
- 4028177031739
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
FT İzleme paneli, GYD:599x377x34mm