Gözetleme penceresi AE serisi için

Model numarası: FT 2734000

AE serisinde kapının yerine takmak için veya yeterli genişliğe sahip yüzeylere kurmak için.

Model numarası:
FT 2734000
Ürün açıklaması
AE bünyesinde kapı yerine ve yüzeylerde montaj için
Malzeme
Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Akrilik cam
Teslimat kapsamı
3524 E no'lu kilit sistemli plastik tutamak dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Ölçüler
Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 197 mm
Derinlik: 34 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 537 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 137 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
30 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,887 kg
Brüt ağırlık
2,087 kg
Gümrük tarifesi numarası
76101000
EAN
4028177031814
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT İzleme paneli, GYD:597x197x34mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz