Gözetleme penceresi AE serisi için

Model numarası: FT 2760000

AE serisinde kapının yerine takmak için veya yeterli genişliğe sahip yüzeylere kurmak için.

Model numarası:
FT 2760000
Ürün açıklaması
AE bünyesinde kapı yerine ve yüzeylerde montaj için
Malzeme
Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Akrilik cam
Teslimat kapsamı
3524 E no'lu kilit sistemli plastik tutamak dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 380 mm
Ölçüler
Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 377 mm
Derinlik: 60 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 537 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 317 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
56 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,045 kg
Brüt ağırlık
3,245 kg
Gümrük tarifesi numarası
76101000
EAN
4028177032026
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT Cam pencere, GYD:597x377x60mm, AE için
Dokümantasyonlar
Kılavuz