Akrilik cam kapak

Model numarası: FT 2784000

Standart 19" veya metrik ölçülerdeki gösterge ve kontrol elemanlarının korunması için.

Model numarası:
FT 2784000
Dizayn
metrik
Ürün açıklaması
Emniyet kilitli, kilit no 3524 E.
Malzeme
Çerçeve: Pres döküm köşe parçalı çekme alüminyum profiller
Cam levha: Füme Akrilik
Teslimat kapsamı
Menteşeler ve sabitleme malzemeleri dahil.
3524 E no'lu kilit göbeği dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 47,5 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 360 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 179,5 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
43 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,3 kg
Brüt ağırlık
1,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
39205100
EAN
4028177032279
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Ürün açıklaması
FT Akrilik camlı kapak GYD:400x200x47,5mm IP54
Dokümantasyonlar
Kılavuz