- Model numarası:
- FT 2796000
- Dizayn
- inç
- Ürün açıklaması
- Emniyet kilitli, kilit no 3524 E.
- Malzeme
- Çerçeve: Pres döküm köşe parçalı çekme alüminyum profiller
Cam levha: Füme Akrilik
- Teslimat kapsamı
- Menteşeler ve sabitleme malzemeleri dahil.
3524 E no'lu kilit göbeği dahil
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Ölçüler
- Genişlik: 534 mm
Yükseklik: 425 mm
Derinlik: 47,5 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 494 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 404,5 mm
- Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
- 43 mm
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,475 kg
- Brüt ağırlık
- 2,675 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39205100
- EAN
- 4028177032453
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Ürün açıklaması
-
FT Akrilik camlı kapak GY:534x425x47,5mm IP54