Gözetleme penceresi Paslanmaz çelik

Model numarası: FT 2793560

Gösterge ve kumanda araçlarının ve bölmelerin üzerini örtmek ve kire ve sıvılara ya da yetkisiz erişime karşı korumak için. 1.4301 (AISI 304) malzeme numaralı paslanmaz çelik malzeme.

Model numarası:
FT 2793560
Ürün açıklaması
Standart olarak 130° menteşe ve çepeçevre conta ile donatılmıştır.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Tek katlı güvenlik camlı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Bilgi
Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç)
Ölçüler
Genişlik: 522 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 38 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 408 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 543 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
31 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,175 kg
Brüt ağırlık
6,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
76101000
EAN
4028177149656
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT Cam pencere, GYD:522x600x38mm, 1.4301
Dokümantasyonlar
Info sheet