Kumanda tablosu AE serisi için

Model numarası: FT 2741000

AE bünyesinde kapı ve iç yüzey yerine dış montaj için. İç bölümde köşe konnektörleri ile çerçeve konstrüksiyonu, iç taraftan sabitlenmiş ve çerçeveye doğru kaplanmış 3 mm alüminyum plaka.

Model numarası:
FT 2741000
Ürün açıklaması
AE bünyesinde kapı yerine ve yüzeylerde montaj için. İç bölümde köşe konnektörleri ile çerçeve konstrüksiyonu, iç taraftan sabitlenmiş ve çerçeveye doğru kaplanmış 3 mm alüminyum plaka.
Malzeme
Alüminyum, doğal anodize
Teslimat kapsamı
Alüminyum çerçeve
Gösterge paneli
Menteşeler
Tutucu parçalar
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Bilgi
Montajda kapı yerine mandallı kilit gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Genişlik: = 380 mm
Yükseklik: = 300 mm
Ölçüler
Genişlik: 377 mm
Yükseklik: 297 mm
Derinlik: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 243 mm
Donatılabilir yüzey
Genişlik: 307 mm
Yükseklik: 227 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,843 kg
Brüt ağırlık
2,043 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177031852
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT Operatör ön paneli, GYD:377x297x34mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz