Kumanda tablosu AE serisi için

Model numarası: FT 2742000

AE bünyesinde kapı ve iç yüzey yerine dış montaj için. İç bölümde köşe konnektörleri ile çerçeve konstrüksiyonu, iç taraftan sabitlenmiş ve çerçeveye doğru kaplanmış 3 mm alüminyum plaka.

Model numarası:
FT 2742000
Ürün açıklaması
AE bünyesinde kapı yerine ve yüzeylerde montaj için. İç bölümde köşe konnektörleri ile çerçeve konstrüksiyonu, iç taraftan sabitlenmiş ve çerçeveye doğru kaplanmış 3 mm alüminyum plaka.
Malzeme
Alüminyum, doğal anodize
Teslimat kapsamı
Alüminyum çerçeve
Gösterge paneli
Menteşeler
Tutucu parçalar
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Bilgi
Montajda kapı yerine mandallı kilit gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Genişlik: = 380 mm
Yükseklik: = 380 mm
Ölçüler
Genişlik: 377 mm
Yükseklik: 377 mm
Derinlik: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Donatılabilir yüzey
Genişlik: 307 mm
Yükseklik: 307 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,182 kg
Brüt ağırlık
2,382 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177031876
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT Operatör ön paneli, GYD:379x377x34mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz