- Model numarası:
- FT 2743000
- Ürün açıklaması
- AE bünyesinde kapı yerine ve yüzeylerde montaj için. İç bölümde köşe konnektörleri ile çerçeve konstrüksiyonu, iç taraftan sabitlenmiş ve çerçeveye doğru kaplanmış 3 mm alüminyum plaka.
- Malzeme
- Alüminyum, doğal anodize
- Teslimat kapsamı
- Alüminyum çerçeve
Gösterge paneli
Menteşeler
Tutucu parçalar
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Bilgi
- Montajda kapı yerine mandallı kilit gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
Genişlik: = 380 mm
Yükseklik: = 600 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 377 mm
Yükseklik: 597 mm
Derinlik: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 543 mm
- Donatılabilir yüzey
- Genişlik: 307 mm
Yükseklik: 527 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,11 kg
- Brüt ağırlık
- 3,31 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177031890
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
FT Operatör ön paneli, GYD:379x597x34mm