Kumanda tablosu AE serisi için

Model numarası: FT 2745000

AE bünyesinde kapı ve iç yüzey yerine dış montaj için. İç bölümde köşe konnektörleri ile çerçeve konstrüksiyonu, iç taraftan sabitlenmiş ve çerçeveye doğru kaplanmış 3 mm alüminyum plaka.

Model numarası:
FT 2745000
Ürün açıklaması
AE bünyesinde kapı yerine ve yüzeylerde montaj için. İç bölümde köşe konnektörleri ile çerçeve konstrüksiyonu, iç taraftan sabitlenmiş ve çerçeveye doğru kaplanmış 3 mm alüminyum plaka.
Malzeme
Alüminyum, doğal anodize
Teslimat kapsamı
Alüminyum çerçeve
Gösterge paneli
Menteşeler
Tutucu parçalar
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Bilgi
Montajda kapı yerine mandallı kilit gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Genişlik: = 500 mm
Yükseklik: = 500 mm
Ölçüler
Genişlik: 497 mm
Yükseklik: 497 mm
Derinlik: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Genişlik: 443 mm
Yükseklik: 443 mm
Donatılabilir yüzey
Genişlik: 427 mm
Yükseklik: 427 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,343 kg
Brüt ağırlık
3,543 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177031937
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT Operatör ön paneli, GYD:497x497x34mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz