Gözetleme penceresi kumanda tablosu için

Model numarası: FT 2791000

Gösterge ve kontrol elemanlarını korumak için. Maksimum 35 mm'lik montaj yüksekliği ile AX ve AE kumanda panellerine uygun.

Model numarası:
FT 2791000
Ürün açıklaması
null
Malzeme
Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Füme Akrilik
Teslimat kapsamı
3524 E no'lu kilit göbeği dahil
Model no. için uygun
2741.010
2741.000
Şunlar için uygun
Pano tipi: Kumanda tablosu
AX
AE
Genişlik: = 377 mm
Yükseklik: = 297 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,88 kg
Gümrük tarifesi numarası
76101000
EAN
4028177032392
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT Gözetleme penceresi, kumanda paneli 2741.010, 2741.000 için, alüminyum
Dokümantasyonlar
Kılavuz