- Model numarası:
- FT 2792000
- Ürün açıklaması
- null
- Malzeme
- Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Füme Akrilik
- Teslimat kapsamı
- 3524 E no'lu kilit göbeği dahil
- Model no. için uygun
- 2742.010
- 2742.000
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Kumanda tablosu
AX
AE
Genişlik: = 377 mm
Yükseklik: = 377 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,086 kg
- Brüt ağırlık
- 2,286 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76101000
- EAN
- 4028177032415
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
FT Gözetleme penceresi, kumanda paneli 2742.010, 2742.000 için, alüminyum