- Model numarası:
- FT 2730010
- Dizayn
- 30'lı profil
- Ürün açıklaması
- Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için.
- Malzeme
- Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Akrilik cam
- Teslimat kapsamı
- 3524 E no'lu kilit sistemli plastik tutamak dahil
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Model no. için uygun
- 1039.000
- 1339.000
- 1009.000
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 380 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 377 mm
Derinlik: 36 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 537 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 317 mm
- Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
- 32 mm
- Görünen yüzey
- Genişlik: 537 mm
Yükseklik: 317 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,6 kg
- Brüt ağırlık
- 2,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76101000
- EAN
- 4028177938465
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
FT gözetleme penceresi, GYD: 597x377x36 mm, AX pano için kapı ve yüzeyler yerine