Gözetleme penceresi AX serisi için

Model numarası: FT 2760010

Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için.

Model numarası:
FT 2760010
Dizayn
60'lı profil
Ürün açıklaması
Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için.
Malzeme
Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Akrilik cam
Teslimat kapsamı
3524 E no'lu kilit sistemli plastik tutamak dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Model no. için uygun
1039.000
1339.000
1009.000
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 380 mm
Ölçüler
Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 377 mm
Derinlik: 62 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 537 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 317 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
58 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,245 kg
Brüt ağırlık
3,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
76101000
EAN
4028177938571
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT gözetleme penceresi, GYD: 597x377x62 mm, AX pano için kapı ve yüzeyler yerine
Dokümantasyonlar
Kılavuz