- Model numarası:
- FT 2762010
- Dizayn
- 60'lı profil
- Ürün açıklaması
- Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için.
- Malzeme
- Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Akrilik cam
- Teslimat kapsamı
- 3524 E no'lu kilit sistemli plastik tutamak dahil
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Model no. için uygun
- 1012.000
- 1076.000
- 1376.000
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 760 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 757 mm
Derinlik: 62 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 537 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 697 mm
- Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
- 58 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,482 kg
- Brüt ağırlık
- 4,682 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76101000
- EAN
- 4028177938595
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
FT gözetleme penceresi, GYD: 597x757x62 mm, AX pano için kapı ve yüzeyler yerine