Gözetleme penceresi AX serisi için

Model numarası: FT 2763010

Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için.

Model numarası:
FT 2763010
Dizayn
60'lı profil
Ürün açıklaması
Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için.
Malzeme
Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize
Cam levha: Akrilik cam
Teslimat kapsamı
3524 E no'lu kilit sistemli plastik tutamak dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Model no. için uygun
1050.000
1350.000
1007.000
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 500 mm
Yükseklik: = 500 mm
Ölçüler
Genişlik: 497 mm
Yükseklik: 497 mm
Derinlik: 62 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 437 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 437 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)
58 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,44 kg
Brüt ağırlık
3,46 kg
Gümrük tarifesi numarası
76101000
EAN
4028177938601
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT gözetleme penceresi, GYD: 497x497x62 mm, AX pano için kapı ve yüzeyler yerine
Dokümantasyonlar
Kılavuz