Kumanda tablosu AX serisi için

Model numarası: AX 2743010

Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için. İçte duran köşe birleştiricili çerçeve konstrüksiyonu, içten sabitlenmiş 3 mm kalınlıkta alüminyum plaka.

Model numarası:
AX 2743010
Ürün açıklaması
Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için. İçte duran köşe birleştiricili çerçeve konstrüksiyonu, içten sabitlenmiş 3 mm kalınlıkta alüminyum plaka.
Malzeme
Alüminyum, doğal anodize
Teslimat kapsamı
Alüminyum çerçeve
Gösterge paneli
Menteşeler
Tutucu parçalar
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Model no. için uygun
1008.000
1038.000
1338.000
Bilgi
Montajda kapı yerine mandallı kilit gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 380 mm
Yükseklik: = 600 mm
Ölçüler
Genişlik: 377 mm
Yükseklik: 597 mm
Derinlik: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 543 mm
Donatılabilir yüzey
Genişlik: 307 mm
Yükseklik: 527 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,22 kg
Brüt ağırlık
3,44 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177938533
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT kumanda paneli, GYD: 377x597x36 mm, AX pano için kapı ve yüzeyler yerine
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz