- Model numarası:
- AX 2745010
- Ürün açıklaması
- Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için. İçte duran köşe birleştiricili çerçeve konstrüksiyonu, içten sabitlenmiş 3 mm kalınlıkta alüminyum plaka.
- Malzeme
- Alüminyum, doğal anodize
- Teslimat kapsamı
- Alüminyum çerçeve
Gösterge paneli
Menteşeler
Tutucu parçalar
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Model no. için uygun
- 1007.000
- 1013.000
- 1050.000
- 1350.000
- Bilgi
- Montajda kapı yerine mandallı kilit gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik: = 500 mm
Yükseklik: = 500 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 497 mm
Yükseklik: 497 mm
Derinlik: 36 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Genişlik: 443 mm
Yükseklik: 443 mm
- Donatılabilir yüzey
- Genişlik: 427 mm
Yükseklik: 427 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,343 kg
- Brüt ağırlık
- 3,543 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177938557
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
FT kumanda paneli, GYD: 497x497x36 mm, AX pano için kapı ve yüzeyler yerine