Kumanda tablosu AX serisi için

Model numarası: AX 2746010

Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için. İçte duran köşe birleştiricili çerçeve konstrüksiyonu, içten sabitlenmiş 3 mm kalınlıkta alüminyum plaka.

Model numarası:
AX 2746010
Ürün açıklaması
Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için. İçte duran köşe birleştiricili çerçeve konstrüksiyonu, içten sabitlenmiş 3 mm kalınlıkta alüminyum plaka.
Malzeme
Alüminyum, doğal anodize
Teslimat kapsamı
Alüminyum çerçeve
Gösterge paneli
Menteşeler
Tutucu parçalar
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Model no. için uygun
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
Bilgi
Montajda kapı yerine mandallı kilit gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 600 mm
Ölçüler
Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 597 mm
Derinlik: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Genişlik: 543 mm
Yükseklik: 543 mm
Donatılabilir yüzey
Genişlik: 527 mm
Yükseklik: 527 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,7 kg
Brüt ağırlık
4,72 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
FT kumanda paneli, GYD: 597x597x36 mm , AX pano için kapı ve yüzeyler yerine
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz