Cam Lock

Model numarası: SZ 2304000

Paslanmaz çelik çift göbekli kamlı kilit

Model numarası:
SZ 2304000
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Teslimat kapsamı
Anahtar olmadan teslimat
Model No. bilgisi
Komple paslanmaz çelikten 1.4404 (AISI 316L) Cam Lock
Kilit
Kapak parçası: Double-bit kilit göbeği
Pano tipi için uygun
Karıştırıcılı AE paslanmaz çelik
Paslanamaz cam lock lu AE temelli
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,07 kg
Brüt ağırlık
0,079 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177020788
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
SZ Etiket şeridi, G:800mm, RAL 7033
Dokümantasyonlar
Info sheet