Cam Lock

Model numarası: SZ 2304100

Çeşitli modellerde standart cam lock kilit alternatifi.

Model numarası:
SZ 2304100
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Teslimat kapsamı
Anahtar olmadan teslimat
Ürün numarasına dair not
Komple paslanmaz çelikten 1.4404 (AISI 316L) Cam Lock
Kilit
Kapak parçası: Double-bit kilit göbeği
Pano tipi için uygun
AX paslanmaz çelik
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,14 kg
Brüt ağırlık
0,153 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177939042
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
SZ mandallı kilit, AX için, paslanmaz çelik 1.4404, double-bit göbekli
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet