Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Model numarası:
- SZ 2420000
- Malzeme
- Cam elyaf takviyeli poliamid
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Anahtar olmadan teslimat
- Ürün numarasına dair not
- B modeli güvenlik silindiri eklentileri ve A modeli kilit eklentileri ile değiştirilebilir
- Kilit
- Kapak parçası: Double-bit kilit göbeği
- Pano tipi için uygun
- CAM locklu AE
- CAM lock lu AE temeli
- CAM lock lu AE duvar panosu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,055 kg
- Brüt ağırlık
- 0,067 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83016000
- EAN
- 4028177022737
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
- SZ Cam lock kilit, cam elyaf takviyeli polyamid, double-bit kilitli, AE için
- Dokümantasyonlar
- Info sheet