- Model numarası:
- SZ 2307000
- Dizayn
- A
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Uzunluk
- 27 mm
- Tutma kolu sistemine montaj
- Komfort kapı kolu AX
- Mini-komfort kapı kolu AX
- Standart Ergoform-S tutamağı
- Plastik pano KS için standart Ergoform-S tutamağı
- Kilit
- Kapak parçası: Fiat
- Pano tipi için uygun
- Elektrik kutusu KX
- AX
- AX IT
- AX kumanda panoları
- AX plastik
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP masa ve konsol
- TP kaideleri
- Konsol kapağı
- TP konsol kapısı
- TP üniversal konsol
- Tek Parça konsol CX
- Konsol üst parçası CX
- CX konsol orta parçası
- CX konsol alt parçası
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,019 kg
- Brüt ağırlık
- 0,02 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83016000
- EAN
- 4028177020849
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Ürün açıklaması
-
SZ Kilit göbeği, L: 27mm Fiat tipi