Kapak parçası

Model numarası: SZ 2465000

Örneğin üçgen, dörtgen, tornavida, Daimler, Fiat, fişeli kilit gibi alternatif kilit setleri.

Model numarası:
SZ 2465000
Dizayn
A
Malzeme
Çinko pres döküm
Uzunluk
27 mm
Tutma kolu sistemine montaj
Komfort kapı kolu AX
Mini-komfort kapı kolu AX
Standart Ergoform-S tutamağı
Plastik pano KS için standart Ergoform-S tutamağı
Kilit
Kapak parçası: Daimler göbeği
Pano tipi için uygun
Elektrik kutusu KX
AX
AX IT
AX kumanda panoları
AX plastik
EB
BG
AE
TE
TP masa ve konsol
TP kaideleri
Yekpare konsol TP - konsol kapağı
TP konsol kapısı
TP üniversal konsol
Tek Parça konsol CX
Konsol üst parçası CX
CX konsol orta parçası
CX konsol alt parçası
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,018 kg
Brüt ağırlık
0,019 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177023864
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Ürün açıklaması
SZ Kilit göbeği, daimler, L:27mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz