Kapak parçası

Model numarası: SZ 2483000

Örneğin üçgen, dörtgen, tornavida, Daimler, Fiat, fişeli kilit gibi alternatif kilit setleri.

Model numarası:
SZ 2483000
Dizayn
C
Malzeme
Çinko pres döküm
Uzunluk
41 mm
Kilit
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Pano tipi için uygun
Paslanmaz çelik cam lock lu AE
Paslanamaz cam lock lu AE temelli
Yekpare konsol - Paslanmaz çelik konsol kapağı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,008 kg
Brüt ağırlık
0,03 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177024731
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Ürün açıklaması
SZ Kilit göbeği, 3mm double bit, L: 41 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet