Kapak parçası

Model numarası: SZ 2526000

Örneğin üçgen, dörtgen, tornavida, Daimler, Fiat, fişeli kilit gibi alternatif kilit setleri.

Model numarası:
SZ 2526000
Dizayn
C
Malzeme
Çinko pres döküm
Uzunluk
41 mm
Kilit
Kapak parçası: 8 mm kare
Pano tipi için uygun
Paslanmaz çelik cam lock lu AE
Paslanamaz cam lock lu AE temelli
Yekpare konsol - Paslanmaz çelik konsol kapağı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,025 kg
Brüt ağırlık
0,03 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177026575
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Ürün açıklaması
SZ Kilit göbeği, versiyon: C, nikel kaplamalı, 8 mm kare, L: 41 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet