- Model numarası:
- SZ 2527000
- Dizayn
- C
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Uzunluk
- 41 mm
- Kilit
- Kapak parçası: 7 mm üçgen
- Pano tipi için uygun
- Paslanmaz çelik cam lock lu AE
- Paslanamaz cam lock lu AE temelli
- Yekpare konsol - Paslanmaz çelik konsol kapağı
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,01 kg
- Brüt ağırlık
- 0,026 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83016000
- EAN
- 4028177026599
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Ürün açıklaması
- SZ Kilit göbeği, versiyon: C, nikel kaplamalı, 7 mm üçgen, L: 41 mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet