Kapak parçası

Model numarası: SZ 8611130

Örneğin üçgen, dörtgen, tornavida, Daimler, Fiat, fişeli kilit gibi alternatif kilit setleri.

Model numarası:
SZ 8611130
Dizayn
F
Malzeme
Çinko pres döküm
Tutma kolu sistemine montaj
TS komfort kapı kolu, kilit göbekleri için
Asma kilit ve kilit ara parçaları için TS komfort kapı kolu
Kilit göbekleri için katlamalı kapı kolu
Asma kilit ve kilit elemanları için katlamalı kapı kolu
Mini komfort kapı kolu, 3 parçalı kilit göbekleri için
Kilit
Kapak parçası: 8 mm üçgen
Pano tipi için uygun
EL
TS
TS IT
VX SE
PC panosu kapısı
IW
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,015 kg
Brüt ağırlık
0,016 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177211971
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Ürün açıklaması
TS Kilit göbeği, 8mm üçgen