Silindir kilit göbeği

Model numarası: SZ 2525000

Emniyet silindiri geçme kilidi No. 3524 E olan cam kilitleri için emniyet silindiri ara parçaları.

Model numarası:
SZ 2525000
Dizayn
C
Malzeme
Çinko pres döküm
Teslimat kapsamı
2 anahtarlı
Uzunluk
28,3 mm
Kilit
Kapak parçası: Emniyet silindiri elemanı kilit no. 3524 E ile
Pano tipi için uygun
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) menteşeli AE
Yekpare konsol - Paslanmaz çelik konsol kapağı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,036 kg
Brüt ağırlık
0,037 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177026193
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Ürün açıklaması
SZ Silindir kilit göbeği, versiyon: C, Kilit No: 3425E, 2 anahtarlı