Silindir kilit göbeği

Model numarası: SZ 2571000

Emniyet silindiri geçme kilidi No. 3524 E olan cam kilitleri için emniyet silindiri ara parçaları.

Model numarası:
SZ 2571000
Dizayn
B
Malzeme
Çinko pres döküm
Teslimat kapsamı
2 anahtarlı
Uzunluk
28,3 mm
Kilit
Kapak parçası: Emniyet silindiri elemanı kilit no. 3524 E ile
Pano tipi için uygun
CAM locklu AE
EB
BG
IW
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,034 kg
Brüt ağırlık
0,038 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177028012
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Ürün açıklaması
SZ Kilit göbeği, versiyon: B, silindir kilitli, Kilit No: 3425E, 2 anahtarlı