Profil yarı silindir kilidi AE serisi için

Model numarası: SZ 2534100

Cam lock kilitli tüm tek kapılı AE panolarına sonradan montaj için.

Model numarası:
SZ 2534100
Ürün açıklaması
Cam lock'lu tüm tek kapılı panolara montaj için. Kapama plakası, toplam 40 mm veya 45 mm uzunluğunda yarı silindirler ile (DIN 18 252 uyarınca) kilitlenir. Ek kapaklar silindiri kirlenmeye karşı korur. Panonun koruma sınıfı etkilenmez. Paket içeriğine yarı silindir dahil değildir.
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Bilgi
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) pano ve cam lock SZ 2304.000 kullanımı için uygun değildir.
Model no. için uygun
9785040
9785042
Pano tipi için uygun
CAM locklu AE
CAM lock lu AE duvar panosu
CAM lock lu AE temeli
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,239 kg
Brüt ağırlık
0,257 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177462946
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
SZ Kilit kapağı, anahtarlı, RAL 7035, AE için
Dokümantasyonlar
Kılavuz