- Model numarası:
- SZ 2549500
- Dizayn
- genel
- Ürün açıklaması
- Kilit göbekleri için
- Teslimat kapsamı
- Bit-adaptörü ve döndürme biti: 25 ve 30 yuvarlak alyan için
- Bilgi
- Kutu, pano ve kilit sistemleri standart olarak uygun anahtarlarla teslim edilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,07 kg
- Brüt ağırlık
- 0,075 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Ürün açıklaması
- Üniversal anahtar; 5 mm double-bit uçlu, 7 mm ve 8 mm üçgen ve dörtgen ucun yanı sıra alyan yuvarlak başlı cıvata boyut 25 ve 30 için bit adaptörü ve döndürme biti ile