- Model numarası:
- VX 8618300
- Dizayn
- G
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Tutma kolu sistemine montaj
- Asma kilit ve kilit göbekleri için VX konfor kapı kolu
- Kilit
- Kapak parçası: 7 mm kare
- Pano tipi için uygun
- VX
- VX IT
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,015 kg
- Brüt ağırlık
- 0,016 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83016000
- EAN
- 4028177921818
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Ürün açıklaması
- VX Kilit göbeği, model G, çinko pres döküm, 7 mm dörtgen