Kapak parçası model G

Model numarası: VX 8618306

Tutamaklar ve panolar için.

Model numarası:
VX 8618306
Dizayn
G
Malzeme
Çinko pres döküm
Tutma kolu sistemine montaj
Asma kilit ve kilit göbekleri için VX konfor kapı kolu
Kilit
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Pano tipi için uygun
VX
VX IT
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,014 kg
Brüt ağırlık
0,019 kg
Gümrük tarifesi numarası
83016000
EAN
4028177921870
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Ürün açıklaması
VX Kilit göbeği, model G, çinko pres döküm, 3 mm double-bit