- Model numarası:
- SZ 2485020
- Dizayn
- C
- Ürün açıklaması
- Standart kilit göbeklerine alternatif olarak anahtar silindir kilit göbekli veya anahtar silindir kilit göbeksiz.
- Malzeme
- Fiberglas takviyeli poliamid gövde
Kapanan mandal: Plastik
Conta: PU
Sıkıştırma parçası: Çelik sac, galvanizli
- Renk
- RAL 9011
- Teslimat kapsamı
- Teslimat anahtarsız gerçekleşir
- Bilgi
- Talep üzerine diğer bağlantılar.
- Ürün numarasına dair not
- Anahtar açıkken çıkarılabilir! Bu nedenle kullanımdan önce Volkswagen/Audi'nin özel onayı gereklidir!
- Kilit
- Kapak parçası: Kilit E1
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,05 kg
- Brüt ağırlık
- 0,058 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217