- Model numarası:
- SZ 2577000
- Dizayn
- A
- Ürün açıklaması
- Standart kilit göbeklerine alternatif olarak anahtar silindir kilit göbekli veya anahtar silindir kilit göbeksiz.
- Malzeme
- Fiberglas takviyeli poliamid gövde
Kapanan mandal: Plastik
Conta: PU
Sıkıştırma parçası: Çelik sac, galvanizli
- Renk
- RAL 9011
- Teslimat kapsamı
- Teslimat iki anahtarla gerçekleşir
Plastik kulp
Conta
Sıkıştırma parçası
Kilitleme mandalı AX
Kilitleme mandalı KX
Tespit cıvatası
- Bilgi
- Talep üzerine diğer bağlantılar.
- Kilit
- Kapak parçası: 3524 E no'lu kilit ile
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,08 kg
- Brüt ağırlık
- 0,094 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E