- Model numarası:
- SZ 2577010
- Dizayn
- A
- Ürün açıklaması
- Standart kilit göbeklerine alternatif olarak anahtar silindir kilit göbekli veya anahtar silindir kilit göbeksiz.
- Malzeme
- Fiberglas takviyeli poliamid gövde
Kapanan mandal: Plastik
Conta: PU
Sıkıştırma parçası: Çelik sac, galvanizli
- Renk
- RAL 9011
- Teslimat kapsamı
- Teslimat anahtarsız gerçekleşir
Plastik kulp
Conta
Sıkıştırma parçası
Kilitleme mandalı AX
Kilitleme mandalı KX
Tespit cıvatası
- Bilgi
- Talep üzerine diğer bağlantılar.
- Ürün numarasına dair not
- E1 kilidinde anahtar yalnızca kapalı durumda iken çıkarılabilir. Bu, gövde başına yalnızca bir plastik kulp 2577.010 kullanılabileceği anlamına gelir. 2533.100 plastik kulp daha sonra ikinci bir mandal için kilitsiz olarak kullanılabilir.
- Kilit
- Kapak parçası: Kilit E1
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,111 kg
- Brüt ağırlık
- 0,111 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177952423
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1