- Model numarası:
- TS 8611045
- Dizayn
- Kilit göbeği E1 ile
- Ürün açıklaması
- Tutma kolu kapatma esnasında dönüş alanına ihtiyaç duymadığından kapı alanı cihazlar için uygun şekilde kullanılabilir.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Anahtar olmadan teslimat
- Montaj talimatı
- Kol adaptörü TS, VX SE cam kapı, PC alt kapı, IW tasarım kapı üzerine montaj için gereklidir
- Ürün numarasına dair not
- Sadece VW, Audi, SEAT, SkodaAuto alanında kullanımda
- Pano tipi için uygun
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC panosu kapısı
- IW
- TS 8 paslanmaz çelik
- SE paslanmaz çelik
- EL 3 parçalı 18 - 21 HE
- Duvara monte pano AX, 3 parçalı
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,585 kg
- Brüt ağırlık
- 0,591 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177460911
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
TS Komfort kapı kolu, RAL 7035